Артикул заменяется на: 4055921
- Артикульный номер:
- AS 4050.107
- Исполнение
- Комплект для обработки корпусов
Обработка плоских деталей
Запатентованный прижимной механизм со встроенным всасыванием стружки
Высокооборотный шпиндель с минимальной смазкой
Автоматическая проверка инструмента
DIN-инструменты
Пневматическое фиксирующее устройство - Описание продукта
- Perforex BC 1007 HS служит для модификации всех стандартных шкафов: от компактных корпусов для крупногабаритных шкафов. Данный центр для сверления и фрезерования в рамках серии Perforex BC обеспечивает максимальную гибкость для создания индивидуальных конфигураций.
- Преимущества
- Быстрый возврат инвестиций (ROI) и значительно более высокая конкурентноспособность
- Малое время реализации при постоянно высоком качестве
- Быстрая, точная и надежная работа
- Простое в освоении и удаленно управляемое программирование
- ПО с подключением к центральной базе данных по сети
- Программируемые задания доступны непостредстваенно и имеют возможность повторного применения
- Высокая плавность благодаря полностью сварному каркасу машины
- Комплект поставки
- Perforex BC конфигурируется индивидуально
- Обрабатываемый материал
- Алюминий
- Сталь
- Нержавеющая сталь
- Пластик
- Медь
- Опции машины
- Комплект расширения монтажной глубины 4050.022
- Привод регулировки глубины 4050.020
- Машинное управление
- Программирование пользователем
- 4-осная система управление CNC
- Rittal Optipanel с монитором 24"
- Безопасность
- Защитная сетка с декоративным защитным приспособлением
- Защитная загородка сзади
- Интерфейсы
- Подключение к различным CAD-системам
- Поддержка DXF-форматов
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Указание
- Возможны технические изменения
- Занимаемая площадь
- Ширина: 4.250 мм
Высота: 2.410 мм
Глубина: 3.490 мм - Подключение сжатого воздуха
- 6 бар
- Количество мест для инструментов
- 21
- Tool holder (Pick-up-System)
- Да
- Управляющее напряжение (DC)
- 24 B
- Номинальный ток макс.
- 32 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 400 В, 3~, 50 Гц
- Maximum machinable area for cubic parts
- Ширина: 1.200 мм
Высота: 1.600 мм - Занимаемая площадь
- Ширина: 4.250 мм
Высота: 2.410 мм
Глубина: 3.490 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 2 300 кг
- Код ТНВЭД
- 84571090
- EAN
- 4028177804531
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Описание продукта
- Perforex BC 1007 HS Machining centre