- Артикульный номер:
- AS 4050.782
- Описание продукта
- С пластиковой изоляционной втулкой.
- Технические характеристики
- Термостойкость 105 °C
- Материал
- E-Cu, гальваническая оцинковка
Изоляционная втулка: полипропилен
- Цвет
- серый
- Длина
- 8 мм
- AWG
- 12
- Внутренний диаметр
- 4,8 мм
- Код цветов Rittal
- Да
- Для сечения
- 4 мм²
- Указание
- Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
- For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
- Стандарты
- AEH DIN 46228
- Форма поставки
- россыпью
- Упаковка
- 500 шт.
- Вес
- 0,5 кг
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177815698
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Описание продукта
-
Кабельные наконечники для ручной обработки, 4 мм², AWG 12, 8 мм, серые, россыпью, 500 штук