Обработка кабеля

Опции машин для Wire Terminal

Superbly coordinated range for extending the Wire Terminal WT.

Опции машин для Wire Terminal

Полуавтомат для обжима LD-I для Wire Terminal WT 24/36

Полуавтомат для снятия изоляции и обжима...

Опции машин для Wire Terminal

Полуавтомат для обжим RC-I для Wire Terminal WT 24/36

Автомат для обжима с 5-секционным...

Опции машин для Wire Terminal

Опциональный принтер для Wire Terminal

Опция принтера обеспечивает...

Опции машин для Wire Terminal

Дополнительный модуль Wire Printer для Wire Terminal

С дополнительным модулем Wire Printer возможна...

Опции машин для Wire Terminal

Тележка Wire Printer для Wire Terminal

Опциональная тележка Wire Printer обеспечивает...

Опции машин для Wire Terminal

Wire store WT Tube 12

The modular wire store WT Tube 12 provides space-saving accommodation for six wire drums. Wires are fed securely and flexibly to the Wire Terminal WT C wire processing machine via the flexible tube system and the wire infeed block.

Опции машин для Wire Terminal

Wire rail system WT 15

The 15-way wire rail system sorts the wires and outputs them into wire rails. It can hold up to 2100 wires on a project-specific basis.

Опции машин для Wire Terminal

Chain bundle module WT

The WT chain bundle module sorts the assembled wires in sequence and ties them off. It is suitable for wires both with and without end processing, and ensures the ideal sequence.

Опции машин для Wire Terminal

Wire feed block WT 12

The WT 12 wire infeed block is used to securely and flexibly guide the wires to the Wire Terminal WT C fully automated wire processing machine. The wire infeed block is individually fitted using a quick-lock mechanism.