Полуавтомат для обжима LD-I для Wire Terminal WT 24/36

Полуавтомат для снятия изоляции и обжима с двойным магазином служит для обработки кабельных наконечников россыпью сеченем от 4 до 6 мм² (AWG 12 – 10) и длины обжима от 10 до 12 мм. Полуавтомат для обжима LD-I имеет интерфейс для коммуникации и полной функциональной интеграции в автомат для обработки проводов Rittal Wire Terminal.