- Артикульный номер:
- AS 4050.456
- Исполнение
- Сенсорный дисплей
Выбор сечения провода с помощью сенсорного экрана
Несущий элемент комплектуется макс. 23 000 кабельными наконечниками
- Описание продукта
- Преимущества
- Простое управление
- Надежная и быстрая обработка изолированных кабельных наконечников
- Сокращение времени настройки благодаря автоматической смене инструмента
- Простая и последовательная комплектация
- Не требуется смены кабельных наконечников благодаря комплектации 5 видами наконечников
- Технические характеристики
- Диапазон обжима 0,5 - 2,5 мм² (AWG 20 - 14)
- Длина обжима 8 и 10 мм
- Длина подачи 27 мм (1,06 дюйма)
- Указание
- Стандартная форма обжима трапециедальная, прочие по запросу
- Размер
- Ширина: 335 мм
Высота: 565 мм
Глубина: 485 мм
- Подключение сжатого воздуха
- 5,5 бар
- Номинальное рабочее напряжение
- 100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Кажущаяся мощность
- 16 VA
- Обжим
- трапециедальный
- Тактовое время
- < 2 s
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 22 кг
- Код ТНВЭД
- 84624900
- EAN
- 4028177930865
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17130101
- Описание продукта
-
Полуавтомат для обжима RC, снятие изоляции и обжим, для обработки 5 кабельных наконечников на