- Артикульный номер:
- AS 4055.720
- Описание продукта
- Электрогидравлический насос служит в качестве привода для продуктов серии CW 120-S.
- Номинальная мощность
- 1,3 кВт
- Filling volume
- 3,2 l
- Working volume
- 2,2 l
- Flow rate (max.)
- 1,1 л/мин
- Oil (type)
- HLP 46
- Номинальный ток
- 5,65 A
- Размеры машины
- Ширина: 400 мм
Высота: 325 мм
Глубина: 335 мм
- Занимаемая площадь
- Ширина: 402 мм
Высота: 342 мм
Глубина: 397 мм
- Допустимое давление (p макс.)
- 700 бар
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 29 кг
- Код ТНВЭД
- 84138100
- EAN
- 4028177920644
- ETIM 7.0
- EC011047
- ECLASS 8.0
- 27301290
- Описание продукта
-
Электрический гидравлический насос CW 120-S и гидравлический цилиндр