- Артикульный номер:
- AS 4055.228
- Исполнение
- С 3 режущими кромками
- Описание продукта
- Для штамповки круглых вырезов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
- Комплект поставки
- Матрица
Пуансон
Прижимной винт без подшипника
- Макс. толщина обрабатываемой листовой стали
- 2 мм
- Ø выреза
- 28,3 мм
- Указание
- При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
- Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющая сталь
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Прижимной винт (Ø x L)
- 9,5 x 50 мм
- Прижимной винт для гидравлического пресса Ø
- 9,5 мм
19 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,171 кг
- Код ТНВЭД
- 82073010
- EAN
- 4028177808256
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Описание продукта
-
Штамп круглый, для материала листовая сталь, PG 21, Ø выреза 28,3 мм