- Referencia:
- DK 7501.000
- Descripción producto
- Caja compacta de 19" para redes pequeñas.
- Ventajas
- Aplicación como caja mural, bajo mesa o de sobremesa
- Libre acceso para el equipamiento interior desde tres lados
- Aireación pasiva a través de ranuras de aireación
- Dorsal preparado para alojar un ventilador
- Sentido de abertura de la puerta a elección
- Alojamiento vertical, lateral, en un espacio reducido de los componentes de 19"
- Material
- Chapa de acero
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
- Superficie
- Texturizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con puerta transparente
Laterales (1 fijo, 1 desmontable) con ranuras de aireación
Orificios troquelados para la entrada de cables en el techo y el suelo
Dorsal encajado, con orificios troquelados para entrada de cables y alojamiento de ventilador
Nivel de fijación de 19", 5 UA, delante y detrás, variable en profundidad, distancia niveles 434 – 489 mm
Cierre de seguridad 12321 en puerta, lateral y dorsal
4 pies plásticos, autoadhesivos
- Dimensiones
- Anchura: 300 mm
Altura: 540 mm
Profundidad: 600 mm
- Altura de montaje para componentes
- 5 UA
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 17.04 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177625426
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Descripción producto
-
DK VerticalBox, caja de 19" compacta para pequeñas redes, con ranuras de aireación para una aireación pasiva, 5 UA, An.Al.Pr.: 300x540x600 mm