- Referencia:
- VX 8660.095
- Ejecución
- Nueva versión
con escobilla - Material
- Pantallas de zócalo: chapa de acero
Escobilla: plástico autoextinguible - Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Altura: 100 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
Adecuado para ancho/profundidad: 1.200 mm - Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1, 12
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Adecuado para
- para sistema de zócalo VX, chapa de acero, nueva versión
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177985469
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
- VX Pantallas de zócalo con escobilla, para anchura x profundidad: 1200 mm
Pantallas de zócalo con escobilla para sistema de zócalo VX, chapa de acero, nueva versión
Referencia: VX 8660.095
Para la introducción de cables en el zócalo. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una o dos pantallas con escobilla. La fijación opcional de pantallas permite también el montaje de las pantallas con escobilla en el lateral de la cantonera.