Elementos de montagem para sistemas de barramento
-
Cantoneira com perfil em C Para fixação no perfil horizontal
Para a fixação rápida de trilhos com perfil em C.
-
Garra de fixação para o segundo nível de montagem para caixas de bornes KX e caixas bus KX
Para fixar trilhos de cobertura diretamente no painel traseiro das caixas de bornes KX e das caixas bus KX. Cria um nível de montagem adicional com 10 mm a mais de profundidade, sem necessidade de processamento mecânico da caixa.
-
Cantoneira de distanciamento KX para cobertura da proteção contra contato
Cantoneira para montagem das coberturas de proteção contra contatos acidentais em caixas de bornes KX com 120 mm de profundidade. Impede o acesso não autorizado ou acidental aos componentes energizados instalados no armário.
-
Peça de suporte para fixação TS
Oferece possibilidades variadas de fixação do trilho de montagem 23 x 23 mm. Por exemplo, para servir de apoio para superfícies externas ou criar um nível interno adicional.
-
Peça de suporte para fixação PS para VX, TS, VX SE
Para a fixação variável do trilho de montagem 23 x 23 mm.
-
Peça de suporte combinada TS
Para a fixação do chassi de montagem de 23 x 73 mm ou dos trilhos de montagem de 23 x 23 mm.
-
Peça de suporte combinada PS
Para a fixação do chassi de montagem de 23 x 73 mm ou dos trilhos de montagem de 23 x 23 mm.
-
Peça de suporte ou peça distanciadora
Para a fixação versátil de trilhos com perfil em C, trilhos de suporte ou guias para fixação de cabos (perfil angular). Para a montagem lateral de guias ou dutos para cabos (Ø 20 mm). Pontos de fixação com rosca M8.
-
Bloco de montagem rápida
Para possibilidades de montagem universais de sistemas de barramento a armários e trilhos com esquema de perfurações quadradas de 12,5 x 10,5 mm.
-
Fixação TS Para sistema de chassi 17 x 73 mm
Para fixação do sistema de chassi TS nos casos em que os equipamentos instalados como, por exemplo, placas de montagem, bloqueiam o acesso aos parafusos de fixação.
-
Peça angular
Para a montagem de trilhos perfilados e superfícies de montagem com um grau de inclinação de 45° a armários e trilhos com esquema de perfurações quadradas de 12,5 x 10,5 mm.
-
Bloco de montagem para AE
Para AE. Como acessório para a instalação interna adicional como, por exemplo, a montagem de braçadeiras plásticas, trilhos de montagem PS, trilhos de cobertura e trilhos com perfil em C (por exemplo, para um segundo nível de montagem).