Lista de favoritos

Climatização com ar ambiente

  • Ventiladores com filtro
    Ventiladores com filtro

    Unidade de ventilação completa para a montagem em superfícies, sem precisar usar ferramentas. Dissipação do calor de dentro do armário expelindo ou aspirando o ar quente. Vazão de ar de 20 m³/h – 900 m³/h. Grau de proteção padrão IP 54. Opção de aumentar para IP 56. Também disponível com blindagem EMC e na versão EC.

    More

  • Ventiladores de teto
    Ventiladores de teto

    Ventilador para dissipação do calor de dentro do armário pelo teto. Solução passiva com vazão de ar de 500 m³/h – 1069 m³/h. Um sistema e um único recorte para todos os tamanhos. Eficiência perfeita pela sofisticada circulação de ar com perdas mínimas de pressão. Elevado grau de proteção pela inovadora fixação com bornes. Também disponível na versão EC.

    More

  • Ventiladores modulares/ventiladores centrífugos
    Ventiladores modulares/ventiladores centrífugos

    Unidade de ventilação completa para montagem direta no nível de 19". Vazão de ar de 320 m³/h – 480 m³/h. A instalação possibilita a circulação permanente de ar no armário, o que evita a formação de focos de calor.

    More

  • Trocadores de calor ar/ar
    Trocadores de calor ar/ar

    Trocador de calor com dois circuitos de ar separados para impedir a entrada de pó no armário. Potência de refrigeração de 17,5 W/K – 90 W/K. A diferença de temperatura entre o circuito de ar interno e externo é essencial para determinar o volume de calor que será dissipado.

    More

+
[X] Fechar

Required