Monitoramento/regulagem
-
Interface IoT
A interface IoT é um componente essencial da integração inteligente de soluções de climatização e sensores da Rittal para monitorar as condições físicas do ambiente. Equipada com uma ampla variedade de interfaces e protocolos, ela coleta e transmite dados aos sistemas de TI ou a programas de monitoramento local das condições das máquinas.
-
Adaptador Blue e IoT
Em combinação com a interface IoT (3124.300), o adaptador possibilita fazer a integração inteligente de condicionadores de ar da série Blue e.
-
Fusível de proteção prévia para condicionadores de ar/Chiller Blue e+
Disjuntores para proteger os cabos de ligação dos condicionadores de ar e Chillers da série Blue e+. Os condicionadores de ar/Chillers Blue e+ possuem proteção intrínseca, dispensando dispositivos de segurança externos para um funcionamento seguro.
-
Termostato e display digital da temperatura interna do armário
Para montagem na porta ou na lateral do armário.
-
Termostato Termostatos para a temperatura interna do armário
Além de ser especialmente adequado para o controle de ventiladores, aquecedores e trocadores de calor, este termostato serve como dispositivo de alarme para o monitoramento da temperatura interna do armário.
-
Sensor de temperatura para condicionadores de ar Blue e+, Chiller Blue e+
Sensor NTC para controlar os aparelhos Blue e+ de acordo com um ponto individual de medição dentro do armário (regulagem pelo sensor externo) e com base na saída de ar frio do condicionador de ar no interior do armário (regulagem pela temperatura de saída). Aplicação para Chillers: caso necessário, o controle diferencial é utilizado para regular a temperatura do gás refrigerante dependendo da temperatura ambiente (positiva ou negativa). Para isso, o sensor de temperatura deve ser posicionado perto do Chiller Blue e+.
-
Higrostato
Aciona o aquecedor e/ou o ventilador quando a umidade relativa do ar no interior do armário ultrapassar o valor pré-ajustado. Desta forma, a umidade relativa é levada acima do ponto de orvalho, evitando a formação de água condensada nos módulos ou nos componentes eletrônicos.
-
Adaptador modular para termostato para a temperatura interna do armário e higrostato
Com opção de montagem de prensa-cabos para o roteamento direto dos cabos de equipamentos, como ventiladores e aquecedores de armários. Quando montado com prensa-cabos, também serve para aliviar a tração.
-
Cabos mestre/escravo para sistema SK bus
O sistema SK bus possibilita a comunicação entre diversos condicionadores de ar e trocadores de calor ar/água com controlador e-Comfort. A estrutura mestre/escravo assegura o funcionamento perfeito de sistemas complexos de armários modulares.
-
Adaptador mestre/escravo para condicionadores de ar termoelétricos
O adaptador mestre/escravo possibilita obter uma opção de comunicação entre até 5 condicionadores de ar termelétricos.
-
Transformador toroidal Conexão primária, 115 V/400 V
Fonte de alimentação para os modelos de trocador de calor ar/água de 230 V para montagem lateral. Disponível com conexão primária de 115 V ou 400 V.