Passagem de cabos
-
Quadro de vedação
Sistema de vedação flexível para cabos com os mais variados diâmetros bem como passagem simples de cabos pré-montados. Baixos custos de instalação, elevado grau de proteção e gerenciamento flexível de cabos.
-
Buchas afuniladas Para material com espessura entre 1,5 e 4,5 mm
Para a entrada dos cabos, simplesmente cortar na respectiva saliência de acordo com o diâmetro dos cabos.
-
Passagem de conectores Para recortes de conectores (24 polos)
Para passar 2 cabos pré-confeccionados pelo recorte para conectores, sem necessitar desmontar o conector do cabo.
-
Passagem de conectores, pequena
Para cabos pré-confeccionados com conectores. Aplicação em peças com espessura de até 4 mm. Pode-se obter um bom alívio da tração dos cabos pré-confeccionados através de abraçadeiras plásticas.
-
Módulo para passagem de cabos para conexão do braço articulado com Ø 130 mm
Aproveitamento do recorte para conexão do braço articulado redondo com Ø 130 mm de caixas para fixação na parede para vedação da passagem dos cabos. Permite a montagem posterior mesmo quando os cabos já tiverem sido instalados. Perfis terminais em T para facilitar a fixação dos cabos. Especialmente adequado para cabos com o mesmo diâmetro.
-
Proteção de arestas
Para revestir as arestas cortantes de recortes, oferece proteção contra ferimentos e evita que os cabos sejam danificados, podendo ser cortado no comprimento desejado.