Acessórios para a Wire Station WS 540
-
Prateleira para WS 540
Kit de prateleiras para montagem embaixo do tampo da mesa. As prateleiras com diferentes medidas de profundidade oferecem espaço suficiente para as pernas e joelhos para trabalhar sentado.
-
Suporte de componentes à esquerda para WS 540
Suporte de componentes adequado para a máquina de corte C8+ e uma prateleira adicional para instalar impressoras de etiquetas de marcas convencionais. Fixação no lado esquerdo da Wire Station WS 540.
-
Suporte de componentes à direita para WS 540
Suporte de componentes adequado para a máquina de crimpagem RC ou R8 E para fixação no lado direito da Wire Station WS 540.
-
Fixação do monitor para WS 540
Para fixação em todos os monitores convencionais com até 32" de diagonal da tela com Vesa 75/100.
-
Treliça de fixação vertical para WS 540
Para a fixação opcional de acessórios, como suporte de pacotes de cabos, caixas organizadoras e superfícies de apoio.
-
Suporte de caixas para WS 540
Para montagem na treliça de fixação vertical da Wire Station WS 540 e para guardar peças pequenas e acessórios.
-
Cantoneira adaptadora para WS 540
Para configuração personalizada e ampliação da Wire Station WS 540. A cantoneira adaptadora é necessária para a montagem de treliças de fixação verticais adicionais e oferece diversas opções de ajuste da largura entre 50 e 400 mm.
-
Suporte de magazine para WS 540
Para o alojamento de até 4 magazines de cabos pré-confeccionados da máquina Wire Terminal WT.
-
Roteamento dos cabos na treliça de fixação vertical para WS 540
Roteamento perfeito de até 8 cabos diferentes. Montagem na treliça de fixação vertical.
-
Roteamento dos cabos no suporte de componentes à esquerda para WS 540
Roteamento perfeito de até 8 cabos diferentes. Montagem no suporte de componentes à esquerda.
-
Suporte de pacotes de cabos
Apoio para pacotes de cabos, adequado para mesas de montagem e para a Wire Station WS 540. A fixação na Wire Station é feita na treliça de fixação vertical no lado direito ou esquerdo.
-
Suporte de aros
Apoio para aros, adequado para mesas de montagem e para a Wire Station WS 540. A fixação na Wire Station é feita na treliça de fixação vertical no lado direito ou esquerdo.
-
Porta-ferramentas redondo para WS 540
Para guardar máquinas manuais ou garrafas com segurança. O porta-ferramentas é fixado no tampo da Wire Station WS 540.
-
Console da máquina de decapagem para WS 540
Para instalação da máquina de decapagem S22 na Wire Station WS 540. O console pode ser instalado opcionalmente no lado direito ou esquerdo.
-
Bandeja universal para WS 540
Bandeja universal para montagem na treliça de fixação vertical da Wire Station WS 540. Guardar ferramentas e peças pequenas.
-
Suporte para Mini PC para WS 540
Para instalação segura de um Mini PC na Wire Station WS 540. O suporte é montado no lado esquerdo embaixo da mesa de trabalho.
-
Proteção contra tombamento
Suporte com ajuste variável para evitar o risco de tombamento se o peso estiver apenas de um lado. Apropriado para prateleiras montadas à direita e à esquerda, bem como na treliça de fixação vertical.