Quadros com dobradiça
-
Quadro com dobradiça pequeno para armários VX e caixas AX com 600 mm e 800 mm de largura
Para a montagem de componentes de 482,6 mm (19").
-
Quadro com dobradiça pequeno para armários TS, SE e armários com 600 mm e 800 mm de largura
Instalação para TS e armários com 600 mm e 800 mm de largura, de 3 a 18 UA, para a montagem de componentes de 482,6 mm (19").
-
Kit de montagem para quadro com dobradiça pequeno VX e placa de montagem parcial VX
Para montar um quadro com dobradiça pequeno nos modelos AX, VX e SE ou uma placa de montagem parcial (em combinação com dobradiça para placa de montagem parcial)
-
Kit de montagem AX para o kit de montagem para quadro com dobradiça pequeno
Para a instalação do quadro com dobradiça pequeno nas caixas AX.
-
-
Quadro com dobradiça grande para armários VX com 600, 800 e 1200 mm de largura
Para a montagem de componentes de 482,6 mm (19").
-
Kit de montagem para quadro com dobradiça grande VX
Para montagem do quadro com dobradiça grande.
-
-
Dobradiça de 180° para quadro com dobradiça grande VX
Para aumentar o ângulo de abertura de 130° para 180° na posição dianteira.
-
Quadro com dobradiça grande, sem acabamento para armários TS, SE e armários com 600 mm e 1200 mm de largura
Para armários de 600 mm e 1200 mm de largura, 22 - 45 UA, sem acabamento, para a montagem de componentes 482,6 mm (19˝).
-
Quadro com dobradiça grande, com acabamento para armários TS, SE com 800 mm de largura
Para armários de 800 mm de largura, 22 - 45 UA, com acabamento, para a montagem de componentes 482,6 mm (19").
-
-
-
Quadro com dobradiça compacto para AE
Para a montagem de módulos eletrônicos de 482,6 mm (19") abrangendo toda a altura, 6 - 14 UA.
-
Trilho deslizante Para quadro com dobradiça
Para suporte de equipamentos eletrônicos pesados de 482,6 mm (19") no quadro com dobradiça, bem como dentro do quadro de perfil no Data Rack.