Punção para conector SUB-D para chapa de aço e aço inoxidável
Cód. Ref. 4055.471
Product Lifecycle
Expired
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para fazer recortes retangulares para conectores. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica. |
---|---|
Vantagens: |
Com saída lateral dos resíduos A matriz não emperra Eixos resistentes à torção para punções e matrizes são utilizados como pinos tensores. |
Escopo de fornecimento: |
Matriz Punção Pino tensor Contraporca Porca de pressão com rolamento Adaptador para sistema hidráulico Maleta de plástico |
Espessura máxima processável de peças de aço inoxidável: | 1,5 mm |
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço: | 2 mm |
Punção ▭: | 28,2 x 11,3 mm |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 0,64 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 82073010 |
EAN: | 4028177808560 |
ETIM 7.0: | EC000156 |
ECLASS 8.0: | 21049047 |
Descrição do produto: | Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
---|