Mais informação
Lubrificante para lubrificar as guias dos centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Lubrificante para lubrificar as guias dos centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT. |
---|---|
Conteúdo: | 5 kg |
Oil (type): | KP2K-NLG12 |
Normas: | DIN 51818 |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 5.499 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 34031910 |
EAN: | 4028177704589 |
ETIM 7.0: | EC011797 |
ECLASS 8.0: | 36609190 |