Discontinued article.
Information on the discontinued articles
Este item será descontinuado em 30.01.2020
O item foi substituído pelo item 7979236
PDU metered
O item foi substituído pelo item 7979236
PDU metered
Fechar
Mais informação
Distribuição de energia compacta com função de medição de energia em cada fase ou alimentação. Visão geral rápida do consumo de energia de um rack para TI completo. Potência de distribuição de até 22 kW
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Modelo: | PDU, metered |
---|---|
Descrição do produto: | Medição da energia por fase, ou seja, consumo de energia de um rack para TI completo. Com a PDU compacta, qualquer modelo de rack para TI pode ser equipado de forma muito simples com uma unidade profissional de distribuição de energia. A forma compacta facilita totalmente a montagem - no caso do modelo de rack TS TI, a montagem até mesmo dispensa o uso de ferramentas. O display OLED visualiza o consumo de energia. Um servidor web integrado possibilita a conexão direta à rede com gerenciamento abrangente de terminais. A alimentação redundante de energia é assegurada por todas as fases, além de uma rede Power over Ethernet existente. A PDU oferece funções abrangentes de monitoramento. O elevado grau de disponibilidade é garantido pela medição com exatidão de 1%. |
Material: | Perfil em alumínio anodizado preto |
Dimensões: |
Largura: 44 mm Profundidade: 62 mm Comprimento: 1.395 mm |
Quantidade de tomadas e tipo: | 24 x C13 / 6 x C19 |
Tomadas: |
24 x Tomada IEC C13 6 x Tomada IEC C19 |
Corrente nominal (máx.): | 16 A |
Fontes de alimentação: |
Quantidade: 1 Fases por fonte de alimentação: 3~ |
Comprimento do cabo de ligação: | 3 m |
Tipo de ligação (elétrica): | CEE |
Diretrizes: |
Diretriz da União Europeia sobre EMC 2004/30/UE Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE |
Normas: | EN 60950-1 |
Faixa de temperatura de serviço: | 0 °C...45 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação): | 10...95 % |
Faixa de temperatura de armazenagem: | -25 °C...70 °C |
Adequado para: | Tipo de caixa: TS IT: ≥ 1.800 mm |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 5,12 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 85366990 |
EAN: | 4028177685314 |
ETIM 7.0: | EC000330 |
ECLASS 8.0: | 27142604 |
Descrição do produto: | #NV |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |