Punção redondo com divisão para aço inoxidável, com três divisões
Cód. Ref. 4055.161
Product Lifecycle
Information
The article you have selected is not available off -the-shelf in your country. For more information, please contact your local contact person.
FecharMais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Also required
+ Product description
Modelo: | Com divisão tripla |
---|---|
Descrição do produto: |
|
Escopo de fornecimento: |
Matriz Punção |
Espessura máxima processável de peças de aço inoxidável: | 2,5 mm |
Punção com Ø: | 61,5 mm |
Nota: | Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento |
Suitable for hydraulic bolt order number: | 4055.663 |
Parafuso tensor (Ø x C): | 19 x 75 mm |
Parafuso tensor hidráulico Ø: | 19 mm |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 0.938 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 82073010 |
EAN: | 4028177808157 |
ETIM 7.0: | EC000156 |
ECLASS 8.0: | 21049047 |
Descrição do produto: | Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
---|