Discontinued article.
Information on the discontinued articles
Este item será descontinuado em 30.06.2020
Produto alternativo recomendado 7979812
PDU UK basic
Produto alternativo recomendado 7979812
PDU UK basic
Fechar
Mais informação
A estrutura compacta agiliza a montagem no espaço zero U dos racks TS IT para rede ou servidor. Entrada com conector tipo CEE (16 A/32 A) e saídas BS 1363 (UK). Potência de distribuição entre 3,7 kW e 22 kW.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Distribuição básica de energia robusta e compacta para aplicação no setor de TI. Com a PDU compacta, qualquer modelo de rack para TI pode ser equipado de forma muito simples com uma unidade profissional de distribuição de energia. No caso do modelo de rack TS IT, a montagem até mesmo dispensa o uso de ferramentas. A forma compacta facilita totalmente a montagem. |
---|---|
Material: | Perfil em alumínio anodizado preto |
Dimensões: |
Largura: 44 mm Profundidade: 62 mm Comprimento: 640 mm |
Quantidade de tomadas e tipo: | 10 x BS 1363 |
Tomadas: | 10 x GB (tipo G, BS 1363) |
Corrente nominal (máx.): | 13 A |
Fontes de alimentação: |
Quantidade: 1 Fases por fonte de alimentação: 1~ |
Comprimento do cabo de ligação: | 3 m |
Tipo de ligação (elétrica): | UK |
Faixa de temperatura de serviço: | 0 °C...45 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação): | 10...95 % |
Faixa de temperatura de armazenagem: | -25 °C...70 °C |
Adequado para: | Tipo de caixa: TS IT: ≤ 800 mm |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 1,78 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 85366990 |
EAN: | 4028177685048 |
ETIM 7.0: | EC000330 |
ECLASS 8.0: | 27142604 |
Descrição do produto: | #NV |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: |
Visio Shapes:
DE, EN
|
---|---|
Documentation: |