Mais informação
Sistema de caixas modulares assimétrico para instalações externas, de 2 portas, de parede dupla
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Sistema de caixas modulares assimétrico para instalações externas, de 2 portas, de parede dupla |
---|---|
Vantagens: | Com preparo para montagem de um trocador de calor ou um sistema Direct Air Cooling (DAC) |
Material: | Alumínio |
Superfície: |
Pintura eletrostática a pó Poliéster puro |
Cor: | RAL 7035 |
Escopo de fornecimento: |
Barra central soldada porta direita com alavanca de abertura simples porta esquerda travada por dentro 2x retentores de porta com montador mecânico (aprox. 155°) Cobertura ventilada (altura de aprox. 150 mm) Chapa de base subdividida com prensa-cabos: à esquerda, unidade para empresas de fornecimento de energia elétrica com 2x M20 e 1x M50, no centro 3x M50 e 2x M63 e à direita 4x M16, 4x M25 e 1x M32, com acabamento para prensa-cabos de plástico 1 x painel padrão de 19", todo em aço inoxidável Rack para telecomunicação com 4 vãos para montagem de réguas de tomadas de cobre |
Opcionais: |
Portas subdivididas assimetricamente Base soleira para armários multifuncionais Trocadores de calor Sistemas Direct Air Cooling (DAC) Suporte da bateria Unidade para empresas de fornecimento de energia elétrica Fonte de alimentação |
Dimensões: |
Largura: 1.700 mm Altura: 1.450 mm Profundidade: 500 mm |
Quantidade de portas: | 2 |
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: | IP 55 |
Nota sobre o código de referência: | Prazo de entrega sob consulta. |
Material básico: | Alumínio |
Emb.: | 1 unid. |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |