Mais informação
Versatilidade no posicionamento e montagem em todo o contorno no ponto de acoplamento. A instalação lateral cria uma superfície alinhada com o perfil.
Número de packs*
* Pack de venda = 6 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Vantagens: |
A instalação lateral cria uma superfície alinhada com o perfil, o que possibilita a montagem sem coincidir com outros equipamentos Montagem em todo o contorno no ponto de união |
---|---|
Material: | Zinco fundido sob pressão |
Escopo de fornecimento: |
Bloco para montagem modular, interno Vedação para chapas de base Inclui material de fixação |
Nota: | Para a montagem modular de armários com mais de 800 mm de largura/profundidade são necessárias 2 embalagens |
Adequado para: |
Tipo de caixa: VX VX IT |
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E: | Type 1, 3R, 4, 4X, 12 |
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: | IP 55 |
Emb.: | 6 unid. |
Peso/embalagem: | 0.978 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 76169990 |
EAN: | 4028177919334 |
ETIM 7.0: | EC002622 |
ECLASS 8.0: | 27189263 |
Descrição do produto: | Bloco para montagem modular VX, interno |