Discontinued article.
Information on the discontinued articles
Este item será descontinuado em 30.06.2024
O item foi substituído pelo item 2363010
Teto de proteção para AX
O item foi substituído pelo item 2363010
Teto de proteção para AX
Fechar
Mais informação
No caso de instalação em áreas exteriores, a proteção segura com queda d'água para trás. Material: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304).
Número de packs*
* Pack de venda = 1 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | No caso de instalação em áreas exteriores, a proteção segura com queda d'água para trás. Sua instalação posterior é muito simples. |
---|---|
Material: | Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) |
Superfície: | Acabamento polido (grão 240) |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Nota: |
Em instalações externas, em geral recomendamos instalar este teto para proteção contra chuva e incidência de raios UV sobre a caixa/o armário e/ou sobre o vão livre entre a porta e a caixa/o armário As verificações dos graus de proteção IP para a proteção da água (2º. dígito característico de acordo com a IEC 60 529) não equivalem às de um armário exterior ou em condições semelhantes Dependendo das condições do ambiente, é necessário implementar medidas adicionais |
Adequado para: |
Tipo de caixa: AE em aço inoxidável Largura: = 1.000 mm Profundidade: = 300 mm |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 5,22 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 94039910 |
EAN: | 4028177022119 |
ETIM 7.0: | EC000744 |
ECLASS 8.0: | 27182405 |
Descrição do produto: | TELHADO AE 1018/1019 INOX |