Porta VX25 para o sistema modular de climatização Para instalação de módulos de refrigeração
Cód. Ref. 3201.800
Product Lifecycle
Active
Mais informação
Portas para climatização em chapa de aço para a instalação de módulos de refrigeração dos tipos SK 3307.7xx até 3310.7xx.
Número de packs*
* Pack de venda = 1 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Also required
+ Product description
Descrição do produto: | Portas para climatização em chapa de aço para a instalação de módulos de refrigeração dos tipos SK 3307.7xx até 3310.7xx. As portas para climatização combinam perfeitamente com o design completo do armário. |
---|---|
Material: | Chapa de aço |
Cor: | RAL 7035 |
Escopo de fornecimento: |
Porta para climatização sem módulo de refrigeração pré-montado Dobradiças de 180°, ângulo de abertura da porta de aproximadamente 130° |
Nota sobre o código de referência: |
Adequado para armários VX A porta de encosto existente pode ser utilizada em armários VX com largura de 1200 mm – não importa se os equipamentos estão posicionados à esquerda ou à direita Porta instalada à direita |
Adequado para: |
Tipo de caixa: VX: = 600 mm: = 1.800 mm Tipo de caixa: = 1.200 mm |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 19 kg |
EAN: | 4028177925694 |
ETIM 7.0: | EC002510 |
ECLASS 8.0: | 27180702 |
Descrição do produto: | SK climate control door for cooling module,, for VX25 600/1200 mm wide, 1800 mm high, door hinge right |
Porta VX25 para o sistema modular de climatização Para instalação de módulos de refrigeração
Cód. Ref.
Fechar