Porta em chapa de aço para condicionador de ar Blue e+ IT para montagem lateral
Cód. Ref. 3312.816
Product Lifecycle
Active
Mais informação
Para a instalação do condicionador de ar para montagem lateral. O recorte na porta está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem lateral fique posicionado exatamente no meio da porta.
Número de packs*
* Pack de venda = 1 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Also required
+ Product description
Descrição do produto: | Para a instalação do condicionador de ar para montagem lateral. O recorte na porta está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem lateral fique posicionado exatamente no meio da porta. |
---|---|
Material: | Chapa de aço |
Superfície: | Com pintura |
Cor: | RAL 7035 |
Escopo de fornecimento: |
Porta traseira em chapa de aço Fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E Inclui material de fixação (com pontos de retenção, sem dobradiças) |
Adequado para o item com o código de referência: |
3312.810 3186.x3x 3187.x3x 3188.x4x 3189.x4x |
Dimensões: |
Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm |
Adequado para: |
Tipo de caixa: VX IT VX |
Emb.: | 1 unid. |
EAN: | 4028177958418 |
ETIM 7.0: | EC000744 |
ECLASS 8.0: | 27182405 |
Descrição do produto: | SK Porta em chapa de aço para IT, para VX IT, com recorte para montagem do condicionador de ar 3312810, LA: 800x2000 mm, RAL 7035 |