Mais informação
Conjunto de chaves de fenda com diversas peças. Com cabo longo e fino e pontas de alto desempenho com isolamento perfeito.
Número de packs*
* Pack de venda = 1 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Modelo: | Isolamento de proteção de 1000 V |
---|---|
Descrição do produto: | Conjunto de chaves de fenda com diversas peças. Com cabo longo e fino e pontas de alto desempenho com isolamento perfeito. |
Vantagens: |
O cabo ergonômico requer aplicação de pouca força Cabo com extremidade antideslizante e identificação dos respectivos parafusos Ponta com revestimento preto e polida para manter a precisão e exatidão no encaixe Redução de 30% do diâmetro do cabo e de 50% do isolamento em comparação a ferramentas semelhantes |
Material: |
Ponta: liga de cromo-molibdênio-vanádio Parte interna do cabo: plástico duro Cabo: plástico elástico altamente flexível |
Cor: | Puxador: chumbo e Rittal Power Pink |
Escopo de fornecimento: | Conjunto com 5 chaves |
Ponta: |
SL 3 x 0,5 mm SL 4 x 0,8 mm SL 5,5 x 1 mm PZ 1 PZ 2 |
Normas: | IEC 60 900 |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 0,37 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 82054000 |
EAN: | 4028177807358 |
ETIM 7.0: | EC000144 |
ECLASS 8.0: | 21040406 |
Descrição do produto: | AS Conjunto c/ 5 chaves de fenda SL/PZ |