Mais informação
Para uma superfície de montagem contínua em módulos em que a placa de montagem está instalada na posição dianteira.
Número de packs*
* Pack de venda = 1 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para uma superfície de montagem contínua em módulos em que a placa de montagem está instalada na posição dianteira. |
---|---|
Material: | Chapa de aço de 2,0 mm |
Superfície: | Galvanizado |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Adequado para: |
Tipo de caixa: VX Altura: = 1.800 mm |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 4,02 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177103634 |
ETIM 7.0: | EC000213 |
ECLASS 8.0: | 27409216 |
Descrição do produto: | Peça intermediária VX de placas de montagem, para VX, TS, A: 1800 mm |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
---|