Mais informação
Caso necessário, a proteção opcional para evitar a queda do VX IT pode ser montada posteriormente no local de instalação.
Número de packs*
* Pack de venda = 2 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Caso necessário, a proteção opcional para evitar a queda do VX IT pode ser montada posteriormente no local de instalação. Basta abrir a porta dianteira, encaixar as peças nos perfis verticais da estrutura do rack e ajustar a altura, o que amplia a área do rack e reduz seu risco de queda no momento que os componentes e equipamentos forem extraídos ou montados no lado de fora. Esta é uma alternativa versátil para racks que não podem ser parafusados no piso ou instalados em um módulo já existente. Após finalizar a instalação, a proteção contra tombamento pode ser simplesmente removida. Sua montagem pode ser feita no quadro do rack sem base, também podendo ser utilizada junto com pés de nivelamento ou com uma base soleira com 200 mm de altura. A pintura com uma cor chamativa minimiza o perigo de tropeçar durante o uso. |
---|---|
Material: | Chapa de aço com pintura no padrão RAL 3001 (vermelho segurança) |
Escopo de fornecimento: | 2 pés de proteção contra tombamento, com função de nivelamento, adequados para montagem rápida sem necessidade de usar ferramenta |
Capacidade de carga: | Peso máximo ao extrair equipamentos: 200 kg, com o centro da gravidade a 250 mm na frente do rack |
Adequado para: | Tipo de caixa: VX IT |
Emb.: | 2 unid. |
Peso/embalagem: | 6,44 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177952461 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
Descrição do produto: | Stabiliser for VX IT. The pull-out stabiliser is quickly and easily retrofitted to the lower enclosure frame of the racks and extended only when necessary. |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Manual de instruções:
DE, EN, FR
|
---|