Módulo de chapa de base para entrada lateral de cabos para VX IT
Cód. Ref. 5301.348
Product Lifecycle
Active
Mais informação
Abertura ajustável e réguas de escova em ambos os lados. O modelo com aberturas laterais permite que o módulo de chapa de base possa ser montado posteriormente, mesmo que os cabos já tenham sido instalados.
Número de packs*
* Pack de venda = 1 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Modelo: | Modelo para a entrada lateral dos cabos com perfil de borracha |
---|---|
Descrição do produto: | Abertura ajustável e réguas de escova em ambos os lados. O modelo com aberturas laterais permite que o módulo de chapa de base possa ser montado posteriormente, mesmo que os cabos já tenham sido instalados. |
Material: |
Chapa modular: chapa de aço Régua de escova: plástico, UL 94-HB, sem halogênio |
Superfície: | Chapa modular: galvanizada |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Indicação de montagem: |
É necessário combinar vários módulos de chapa de base para fechar a base do VX IT por completo O módulo de chapa de base pode ser substituído e combinado com outros módulos de chapa de base com 237,5 mm de profundidade |
Nota: | Os módulos de chapa de base com régua de escova não são adequados para aplicações com grau de proteção segundo a norma IEC 60 529 |
Adequado para: |
Tipo de caixa: VX IT Largura: = 800 mm |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 2,36 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 94039910 |
EAN: | 4028177951006 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Descrição do produto: | Gland plate module for cable entry, for VX IT, adjustable opening and brush strips on each side, for enclosure width 800 mm, module: sheet steel, zinc-plated |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|