Mais informação
Para substituir portas já instaladas. A área da superfície ventilada é em torno de 85%.
Número de packs*
* Pack de venda = 1 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para substituir portas já instaladas. A superfície livre da parte perfurada é em torno de 85%. |
---|---|
Material: |
Quadro: perfil em alumínio extrudado Grade para ventilação: chapa de aço Perfil vertical: alumínio anodizado Perfil horizontal: alumínio pintado |
Cor: |
Fecho Comfort VX, dobradiças, perfil horizontal, grade para ventilação: RAL 9005 Perfil vertical: prata |
Escopo de fornecimento: |
Porta com fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E 3 dobradiças de 180° montadas Inclui material de fixação |
Indicação de montagem: | Para que o ângulo de abertura das portas de módulos seja de 180°, são necessárias dobradiças de 180° |
Nota: |
Ângulo de abertura das portas de armários montados individualmente: máx. 240° Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 105° |
Adequado para: |
Tipo de caixa: VX IT Largura: = 800 mm Altura: = 2.200 mm |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 10,6 kg |
EAN: | 4028177955073 |
ETIM 7.0: | EC000747 |
ECLASS 8.0: | 27182204 |
Descrição do produto: | Aluminium / sheet steel door, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,200 mm |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Info sheet:
Global
|
---|