Chapa condutora de ar para trilho perfilado VX IT Dynamic de 19"
Cód. Ref. 5302.000
Product Lifecycle
Active
Mais informação
Para separação das áreas frias e quentes dentro do armário com contenção de corredor ou ao utilizar um sistema LCP.
Número de packs*
* Pack de venda = 1 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para aumentar efetivamente a eficiência energética de um sistema de climatização. |
---|---|
Vantagens: | Régua de escova vertical para permitir o isolamento sem sobreposição no caso de instalação de sistemas de barramento no nível externo de montagem. |
Aplicações: | Para a separação dos compartimentos frios/quentes no interior de um armário no caso de instalação em corredor fechado ou aplicação de um sistema LCP. |
Material: |
Chapa de aço Painel cego: poliéster, UL 94-HB, sem halogênio Régua de escova: plástico, UL 94-HB |
Superfície: | Com pintura |
Cor: | RAL 9005 |
Escopo de fornecimento: |
2 acabamentos verticais 2 acabamentos horizontais 4 réguas de escova 4 pedaços de poliuretano celular Inclui material de fixação |
Indicação de montagem: |
Os acabamentos verticais com régua de escova podem ser montados para isolamento nos trilhos perfilados de 19" dianteiros e traseiros. Os acabamentos horizontais com réguas de escova somente podem ser montados nos trilhos perfilados de 19" dianteiros. Os recortes de 482,6 mm (19") integrados nas superfícies de isolamento podem ser fechados com os painéis cegos inclusos ou utilizados para instalar outros componentes ou passar cabos. Observe o escopo de fornecimento específico do produto. |
Adequado para: |
Largura: = 600 mm Altura: = 1.200 mm |
Emb.: | 1 unid. |
Número da tarifa alfandegária: | 94039910 |
EAN: | 4028177955158 |
ETIM 7.0: | EC000331 |
ECLASS 8.0: | 27189272 |
Descrição do produto: | Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, dynamic, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxD: 600x1200 mm, RAL 9005 |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Manual de instruções:
DE, EN, FR
|
---|