Mais informação
Combinação de trilho com perfil em C para fixação de cabos com abraçadeiras metálicas e um trilho com perfil em T para o roteamento de cabos, que podem ser fixados no trilho combinado por meio de abraçadeiras metálicas ou plásticas ou fitas de velcro, sem ficarem tracionados.
Número de packs*
* Pack de venda = 4 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Combinação de trilho com perfil em C para fixação de cabos com abraçadeiras metálicas e um trilho com perfil em T para o roteamento de cabos, que podem ser fixados no trilho combinado por meio de abraçadeiras metálicas ou plásticas ou fitas de velcro, sem ficarem tracionados. |
---|---|
Vantagens: | Opção de montagem no lado interno e externo do quadro do rack |
Aplicações: | Para o roteamento e alívio da tração dos cabos instalados na estrutura do quadro VX |
Material: | Chapa de aço |
Superfície: | Galvanizado |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Instalações possíveis: | Parafusamento direto entre as colunas verticais do quadro do rack |
Adequado para: |
Tipo de caixa: VX VX IT Largura: = 1.200 mm Profundidade: = 1.200 mm |
Emb.: | 4 unid. |
Peso/embalagem: | 3,02 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177952577 |
ETIM 7.0: | EC000322 |
ECLASS 8.0: | 27400604 |
Descrição do produto: | VX Trilhos combinados 1200mm |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Manual de instruções:
DE, EN, FR
|
---|