Número de packs*
* Pack de venda = 1 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Vantagens: |
Montagem simples pela fixação rápida sem o uso de qualquer ferramenta Pode ser opcionalmente parafusada Esquema de perfurações multifuncional integrado para fixar elementos para o roteamento de cabos Sistema integrado de perfurações para fixação das PDUs no esquema com 7 UA por meio de encaixe tipo fechadura |
---|---|
Aplicações: | Para o roteamento vertical e alívio da tração dos cabos em aplicações de racks e armários para redes e servidores |
Material: | Chapa de aço |
Superfície: | Com pintura |
Cor: | RAL 9005 |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Instalações possíveis: |
Na estrutura do VX IT, entre o quadro do teto e da base, em todo o contorno Nos racks VX IT com 800 mm de largura, há a opção de parafusar entre a treliça de profundidade superior e inferior |
Indicação de montagem: | A montagem é feita por meio de fixação rápida na estrutura do quadro abrangendo toda a profundidade do armário. No caso de montagem em armários com 800 mm de largura, é possível parafusar adicionalmente nas treliças de profundidade da instalação de 19" |
Dimensões: | Largura: 145 mm |
Adequado para: |
Tipo de caixa: VX VX IT Altura: = 2.000 mm |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 4,75 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177952713 |
ETIM 7.0: | EC000012 |
ECLASS 8.0: | 27400703 |
Descrição do produto: | VX Calha p/cabos c/145x2000mm |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Manual de instruções:
DE, EN, FR
|
---|