Painel para gerenciamento de cabos de fibra óptica com 1 UA 482,6 mm (19")
Cód. Ref. 5302.203
Product Lifecycle
Active
Mais informação
1 UA, 4 suportes de cabos de fibra óptica integrados possibilitam um gerenciamento perfeito de no máximo 48 cabos.
Número de packs*
* Pack de venda = 1 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Os quatro suportes de cabos de fibra óptica integrados na frente possibilitam o gerenciamento perfeito de cada um dos cabos (no máximo 48), mantendo os raios mínimos de curvatura. |
---|---|
Material: |
Painel: chapa de aço Suportes: plástico reforçado |
Cor: |
Painel: RAL 9005 Suportes externos para roteamento de cabos: RAL 7035, corpo interno: RAL 9005 |
Dimensões: | Largura: 482,6 mm |
Unidades de altura: | 1 UA |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 0.926 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 94039910 |
EAN: | 4028177955653 |
ETIM 7.0: | EC001130 |
ECLASS 8.0: | 19170113 |
Descrição do produto: | Fibre-optic shunting panel, 1 U, RAL 9005, for front routing and distribution of fibre-optic and copper cables |