Rack para redes/servidores VX IT com portas ventiladas e trilhos perfilados Standard de 19"
Cód. Ref. 5308.113
Product Lifecycle
Active
Mais informação
Rack para redes/servidores VX IT, ventilado, para climatização de salas. Montagem interna de 19" com trilhos perfilados de 19" com profundidade variável na versão Standard em variantes com diversas medidas.
Número de packs*
* Pack de venda = 1 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página– Recommended accessories
+ Product description
Material: |
Chapa de aço Alumínio |
---|---|
Superfície: |
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Montagem interna: pintada Porta traseira e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó Porta dianteira: alumínio anodizado/com pintura |
Cor: |
Quadro do armário, porta traseira e teto: RAL 7035 Porta dianteira: perfis verticais em prata e perfis horizontais em RAL 9005 Instalações internas e grade dianteira para ventilação: RAL 9005 Puxador e dobradiças: RAL 9005 |
Escopo de fornecimento: |
Estrutura VX com portas e chapa de teto Porta dianteira em chapa de aço e alumínio, ventilada (superfície livre da parte perfurada em torno de 85%), dobradiças de 180° Porta traseira em chapa de aço, ventilada (superfície livre da parte perfurada em torno de 85%) Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E Trilhos perfilados de 482,6 mm (19") Peças distanciadoras com 50 mm de altura para montar a chapa de cobertura em cima do recorte para ventiladores na chapa de teto mantendo uma fresta para ventilação passiva (inclusa). Dispensável em variantes sem recorte. 12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos) 25 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos) Palete IPPC Chapa de teto multipartida para entrada de cabos pela lateral nos cantos dianteiros e traseiros Porta traseira em chapa de aço, ventilada, subdividida na vertical, com dobradiças de 180° |
Dimensões: |
Largura: 600 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 1.000 mm |
Unidades de altura: | 42 UA |
Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente: | 87 mm / 720 mm |
: | na frente e atrás |
Distância entre os níveis (pronto para montagem): | 720 mm |
Fixação de 19": | parafusados com cantoneira em cima e embaixo na estrutura do quadro |
Modelo: | Padrão |
Modelo do teto: | multipartida para entrada de cabos pela lateral nos cantos dianteiros e traseiros |
Construction rear door: | Porta em chapa de aço, ventilada, subdividida na vertical, com dobradiças de 180° |
Construction front door: | Porta ventilada em chapa de alumínio e aço, inteiriça, com dobradiças de 180° |
Modelo dos trilhos perfilados: | Trilhos perfilados Standard de 19" no VX IT |
Modelo da base: | aberto |
Modelo do(s) nível(eis) de 19": | na frente e atrás |
Construction position mounting angles: | Nível de 19" na frente e atrás |
Capacidade de carga: | 15.000 N |
Capacidade máxima de carga (estática) por armário segundo a norma UL 2416: | 12.000 N |
Nota: | Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação |
Material básico: | Chapa de aço |
Emb.: | 1 unid. |
EAN: | 4028177945029 |
ETIM 8: | EC002499 |
ETIM 7.0: | EC011217 |
ECLASS 8.0: | 27180207 |
Descrição do produto: | VX IT Bastidor Rack 19" Porta ventilada c/600x2000x1000 |
+ Approvals
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|---|
Certificates: | |
Declerations: |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |
+ Adicione Acessórios
Rack para redes/servidores VX IT com portas ventiladas e trilhos perfilados Standard de 19"
Cód. Ref.
Fechar