Mais informação
VX IT, ventilado, para climatização da sala. Montagem interna de 19" com trilhos perfilados de 19" com profundidade variável para uma capacidade de carga de até 1.500 kg em variantes com diversas medidas.
Not available off the shelf, please contact your sales representative.
* Pack de venda = 1 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Solução inteligente para a integração de diferentes aplicações em uma única caixa centralizada para diversos grupos de usuários e autorizações de acesso. Instalações totalmente separadas fisicamente, inclusive com cabos distintos, subdivididas em quatro compartimentos para a configuração individualizada de cada um dos compartimentos, com o acondicionamento de sua infraestrutura de TI protegida contra o acesso não autorizado. |
---|---|
Vantagens: |
Armário pré-montado com nível de montagem de 482,6 mm (19"), na frente e atrás de cada compartimento, individual, com ajuste independente Distância pré-montada entre os níveis de 740 mm com ajuste individual Porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda Montagem modular possível em todos os lados Chapas condutoras de ar integradas no quadro de montagem de 19" Ângulo de abertura máximo da porta de 130°; em um módulo, no máximo 115° |
Material: |
Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm Chapa de teto: chapa de aço de 1,5 mm Chapa de base: chapa de aço de 1,0 mm Porta dianteira e traseira: chapa de aço de 1,5 mm Trilhos perfilados: chapa de aço de 2,5 mm |
Basic color: | RAL 7035 |
Cor: |
Quadro do armário e partes planas: RAL 7035 Nível de montagem de 19", dobradiças e puxadores pintados no padrão RAL 9005 |
Escopo de fornecimento: |
Compartment Rack VX IT com quatro compartimentos para instalações fechados Na frente e atrás de cada compartimento do nível de montagem de 482,6 mm (19"), parafusado nas divisórias à direita e à esquerda Chapa de base subdividida no meio, pré-instalada em toda a profundidade do armário 4 portas dianteiras e traseiras ventiladas em chapa de aço Fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E Inclui ligação equipotencial, preparado para a conexão de fitas de aterramento Dois perfis de fixação de 482,6 mm (19") montados com profundidade variável na frente e atrás de cada compartimento, na frente com bloqueio integrado do ar 8 chaves |
Dimensões: |
Largura: 600 mm Altura: 2.200 mm Profundidade: 1.000 mm |
Distância entre os níveis (pronto para montagem): | 740 mm |
Number front doors: | 4 |
Number back doors: | 4 |
Fixação de 19": |
4 x 11 UA Inclui nível de montagem de 482,6 mm (19"), na frente e atrás de cada compartimento, individual, com ajuste independente |
Modelo: | Compartment Rack, 4 x 11 UA |
Modelo do teto: | Chapa de teto inteiriça, com roteamento de cabos em ambos os lados da parte central do teto |
Design doors: |
Ângulo máximo de abertura da porta de 130° Inclui sistema de fecho de barra de 2 pontos |
Construction rear door: | com 4 compartimentos com ventilação |
Construction front door: | com 4 compartimentos com ventilação |
Modelo dos trilhos perfilados: | Trilhos perfilados de 19" no Compartment Rack VX IT |
Modelo da base: | Quadro de base com chapa bipartida lisa retrátil pré-montada |
Modelo do(s) nível(eis) de 19": |
Nível de 19" na frente e atrás Nível de montagem de 19" com cantoneiras universais na frente e atrás, profundidade variável em intervalos de 12,5 mm, parafusado nas divisórias à direita e à esquerda, com chapas condutoras de ar integradas |
Construction position mounting angles: | Nível de 19" na frente e atrás |
Nota: | Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação |
Material básico: | Chapa de aço |
Emb.: | 1 unid. |
EAN: | 4028177950061 |
ETIM 7.0: | EC002499 |
ECLASS 8.0: | 27180207 |
Descrição do produto: | Compartment Rack VX IT, com ventilação, 4 compartimentos, nível de 19" na frente e atrás, 4 x 11 UA, LAP: 600x2200x1000 mm, quadro do armário e peças planas: RAL 7035, montagem interna: RAL 9005 |
+ Approvals
Certificates: | |
---|---|
Declerations: |
Declaration of conformity:
DE, EN
|
+ Downloads / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |
Manual de instruções:
DE, EN, FR
|