Rack para redes/servidores VX IT com porta transparente, IP 55, vazio
Cód. Ref. 5327.190
Product Lifecycle
Active
Mais informação
VX IT, fechado, para a climatização direta do rack. Rack vazio sem montagem interna de 19" para configuração personalizada em variantes com diversas medidas e com grau de proteção até IP 55.
Número de packs*
* Pack de venda = 1 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Material: |
Chapa de aço Alumínio Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm |
---|---|
Superfície: |
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Porta traseira e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó Porta dianteira: alumínio anodizado/com pintura |
Cor: |
Quadro do armário, porta traseira e teto: RAL 7035 Porta dianteira: perfis verticais em prata e perfis horizontais em RAL 9005 Puxador e dobradiças: RAL 9005 |
Escopo de fornecimento: |
Estrutura VX com portas e chapa de teto Porta dianteira transparente com dobradiças de 180° Porta traseira em chapa de aço, lisa, inteiriça, com dobradiças de 130° Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E Chapa de teto inteiriça lisa Bandeja com chapa de base multipartidas lisas Vedação para montagem modular e kit de vedação para chapas de base (inclusos) 12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos) 25 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos) Palete IPPC |
Dimensões: |
Largura: 600 mm Altura: 1.800 mm Profundidade: 600 mm |
Unidades de altura: | 38 UA |
Modelo do teto: | Inteiriça lisa |
Construction rear door: | Porta em chapa de aço, lisa, inteiriça, com dobradiças de 130° |
Construction front door: | Porta transparente com moldura em alumínio, lisa, inteiriça, com dobradiças de 180° |
Modelo dos trilhos perfilados: | Sem |
Modelo da base: | Bandeja com chapa de base multipartidas lisas |
Construction position mounting angles: | Sem |
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529: | IP 55 apenas em combinação com vedações para montagem modular ou laterais parafusadas |
Código IK: | IK08 |
Nota: | Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação |
Material básico: | Chapa de aço |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 68 kg |
EAN: | 4028177945487 |
ETIM 7.0: | EC002499 |
ECLASS 8.0: | 27180207 |
Descrição do produto: | VX IT, without 482.6 mm (19") interior installation, glazed door, WHD: 600 x 1800 x 600 mm, 38 U, IP 55 |
+ Approvals
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|---|
Certificates: | |
Declerations: |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |