Mais informação
Para ventilação ativa. A unidade também pode ser opcionalmente ampliada com ventiladores adicionais. Tecnologia de conexão fácil e regulagem de rotações com eficiência energética.
Número de packs*
* Pack de venda = 1 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página– Recommended accessories
+ Product description
Modelo: | Sem chapa de teto |
---|---|
Descrição do produto: | Para ventilação ativa. A unidade também pode ser opcionalmente ampliada com ventiladores adicionais. |
Vantagens: |
Tecnologia de conexão fácil com tomada IEC C13 Regulagem de rotações com eficiência energética e curva característica predefinida Aprovações internacionais e capacidade de funcionar com diferentes voltagens para aplicação no mundo inteiro |
Material: | Chapa de aço pintada |
Cor: | RAL 7035 |
Escopo de fornecimento: |
1 unidade de ventilação 2 ventiladores Cabos pré-instalados, pronto para instalação Inclui material de fixação Breve manual de instalação e instruções |
Vazão de ar (circulação livre): | 400 m³/h |
Vazão de ar (no ponto de operação): | 280 m³/h |
Tensão nominal de serviço: | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
Corrente nominal máx.: |
Com 50 Hz: 0,39 A Com 60 Hz: 0,36 A |
Dimensões: |
Largura: 550 mm Altura: 42 mm Profundidade: 220 mm |
Adequado para caixas/armários do tipo: |
VX IT TS IT TX CableNet |
Instalações possíveis: |
No VX IT com L x P (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 No TS IT com L X P: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 No TX CableNet com L x P (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 No TX CableNet com L x P (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 |
Nota: | Redução da vazão indicada de ar para 280 m³/h com 25 Pa de contrapressã |
Nota sobre o código de referência: | Opção de ampliação com até 3 ventiladores |
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: | IP 20 |
Fusível de proteção prévia: | Disjuntor/fusível: 10 A |
Faixa de temperatura de serviço: | 5 °C...55 °C |
Nível de ruído (no ponto de operação): | 46 dB(A) |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 2,8 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 84145915 |
EAN: | 4028177966253 |
ETIM 7.0: | EC000320 |
ECLASS 8.0: | 27180716 |