Número de packs*
* Pack de venda = 1 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Modelo: | Gaveta saliente, porta design, porta traseira |
---|---|
Material: | Armário, gaveta funda, porta design e porta traseira: chapa de aço |
Superfície: | Armário: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada |
Cor: |
Acabamentos decorativos: RAL 7015 Caixa: RAL 7035 |
Escopo de fornecimento: |
Armário fechado nas laterais Chapas de base tripartidas Pés de nivelamento Gaveta saliente, porta design, porta traseira |
Depth with drawer section: | 890 mm |
Dimensões: |
Largura: 600 mm Altura: 900 mm Profundidade: 600 mm |
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: | IP 54 |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 62 kg |
EAN: | 4028177968523 |
ETIM 8: | EC002502 |
ETIM 7.0: | EC002502 |
ECLASS 8.0: | 27180501 |
Descrição do produto: | IW Industrial Workstation, armário, largura x altura x profundidade: 600x900x600 mm, com gaveta saliente, porta design na frente, porta traseira |
+ Approvals
Certificates: | |
---|---|
Declerations: |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: |
Especificações técnicas:
DE
|
---|---|
Documentation: |