Número de packs*
* Pack de venda = 4 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para parafusar na base da caixa. Chave com bitola 17, rosca de fixação dos parafusos torx: 30. |
---|---|
Aplicações: |
Gabinetes Caixa vertical |
Funcionamento: | Para aparafusar na base da caixa |
Material: | Base: Plástico |
Cor: | Base: RAL 9005 |
Levelling low: | 30 mm |
Adjustment tool: | Chave sextavada com bitola SW 17 |
Capacidade máxima de carga (estática) por componente: | 5.500 N |
Dimensões: |
Rosca: M10 Comprimento da rosca: 20 mm |
Faixa de nivelamento: | 10 ‐ 20 mm |
Emb.: | 4 unid. |
Peso/embalagem: | 0.132 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73181900 |
EAN: | 4028177552678 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Descrição do produto: | DK-PE DE NIVELAMENTO P/FLAT.BOX |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|