Número de packs*
* Pack de venda = 2 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Vantagens: |
Montagem agilizada com suportes encaixáveis de laterais Ligação equipotencial automática e maior proteção EMC pelas partes planas com elementos de contato internos Instalação fácil na altura e profundidade por meio de dispositivos de fixação Montagem fácil e simples Pinos de aterramento com superfície de contato grande sem tinta para apoio perfeito |
---|---|
Material: | Chapa de aço de 1,5 mm |
Superfície: | Pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó |
Cor: | RAL 7035 |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Adequado para: |
Altura: = 1.800 mm Profundidade: = 600 mm |
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: | IP 55 |
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E: | Type 1, 12 |
Emb.: | 2 unid. |
Peso/embalagem: | 26,2 kg |
EAN: | 4028177827820 |
ETIM 7.0: | EC002524 |
ECLASS 8.0: | 27182101 |
Descrição do produto: | Lateral VX parafusada para AxP: 1800 x 600 mm, chapa de aço |
+ Approvals
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|
+ Downloads / CAD
Documentation: |
---|