Mais informação
Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível externo de montagem.
Número de packs*
* Pack de venda = 4 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível externo de montagem. |
---|---|
Vantagens: |
Simplesmente encaixar por fora no esquema de perfurações e parafusar Esquema de perfurações nos quatro lados No caso de armários modulares, o sistema de chassi pode ser montado pelo lado de dentro do armário |
Material: | Chapa de aço |
Superfície: | Galvanizado |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Instalações possíveis: |
No nível de montagem externo no perfil do armário No nível de montagem externo entre dois sistemas de chassi 23 x 64 mm |
Adequado para: |
Tipo de caixa: VX Adequado para largura/profundidade: 600 mm |
Emb.: | 4 unid. |
Peso/embalagem: | 2,45 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177829060 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Descrição do produto: | Sistema de chassi VX 18 x 64 mm para o nível de montagem externo, para L/P: 600 mm |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
---|