Sistema de chassi 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX em plástico
Cód. Ref. 8617.130
Product Lifecycle
Active
Mais informação
Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem e para instalação em caixas e armários compactos.
Número de packs*
* Pack de venda = 4 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem e para instalação em caixas e armários compactos. |
---|---|
Vantagens: |
Simplesmente encaixar no esquema de perfurações e parafusar Esquema de perfurações nos quatro lados Orifícios em cima e embaixo para porcas gaiola para fixação de componentes próprios utilizando parafusos métricos |
Material: | Chapa de aço |
Superfície: | Galvanizado |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Opções de montagem do VX: | In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level |
Opções de montagem do VX SE: | In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility |
Opções de montagem da AX: | In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX |
Opções de montagem da AX em plástico: | In enclosure width 600 mm, in conjunction with universal bracket |
Opções de montagem do PC: | In enclosure width 600 mm, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility |
Opções de montagem do IW: | In enclosure width/depth 600 mm, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility |
Adequado para: |
Tipo de caixa: VX VX IT VX SE PC IW AX AX em plástico Suitable for width or height or depth: 600 mm |
Emb.: | 4 unid. |
Peso/embalagem: | 2,42 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177829138 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Descrição do produto: | Sistema de chassi VX 23 x 64 mm para o nível de montagem interno, para L/A/P: 600 mm |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
---|