Mais informação
Versatilidade no posicionamento e montagem em todo o contorno no ponto de acoplamento. Para agilidade e segurança na montagem, opcionalmente pela frente ou pelo lado, inclusive para a montagem modular do sistema de base soleira VX.
Número de packs*
* Pack de venda = 6 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Vantagens: |
Montagem rápida e segura opcionalmente pela frente ou pelo lado Montagem em todo o contorno no ponto de união Posicionamento flexível, o que evita que o local de montagem coincida com a instalação de outros equipamentos Utilização possível para a montagem modular dos elementos da base soleira |
---|---|
Material: | Chapa de aço |
Superfície: | Galvanizado |
Escopo de fornecimento: |
Peça para montagem modular, interna Vedação para chapas de base Inclui material de fixação |
Nota: | 1 embalagem é suficiente para um ponto de união |
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: | IP 55 |
Emb.: | 6 unid. |
Peso/embalagem: | 1,47 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 83024900 |
EAN: | 4028177919327 |
ETIM 7.0: | EC002622 |
ECLASS 8.0: | 27189263 |
Descrição do produto: | JOGO DE UNIAO INTERNO PARA VX |