Número de packs*
* Pack de venda = 6 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para montagem nos perfis verticais do armário pelo lado de fora. |
---|---|
Material: | Chapa de aço galvanizada |
Escopo de fornecimento: |
Conexão para montagem modular externa Vedação para chapas de base Inclui material de fixação |
Nota: | 1 embalagem é suficiente para um ponto de união |
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E: | Type 1, 12 |
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: | IP 55 |
Emb.: | 6 unid. |
Peso/embalagem: | 0.942 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177919341 |
ETIM 7.0: | EC002622 |
ECLASS 8.0: | 27189263 |
Descrição do produto: | Conexão para montagem modular externa VX, chapa de aço, galvanizada |
+ Approvals
Approvals: |
---|