Número de packs*
* Pack de venda = 1 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Modelo: | Para tambor semicilíndrico |
---|---|
Vantagens: |
Ao contrário dos fechos convencionais, este fecho de alavanca permite aproveitar melhor a superfície da porta para instalações internas e externas Montagem facilitada pelo sistema de fecho encaixável |
Material: | Zinco fundido sob pressão |
Cor: | RAL 7035 |
Nota sobre o código de referência: | Com preparo para a montagem de tambores semicilíndricos com comprimento total de 40 ou 45 mm (segundo a norma DIN 18 252) |
Fecho: | Modelo do fecho: Preparado para a montagem de tambores semicilíndricos com comprimento total de 40 ou 45 mm (segundo a norma DIN 18 252) ou fechos de segurança e fechos com botão de pressão com 40 mm de comprimento |
Adequado para caixas/armários do tipo: |
VX VX IT |
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E: | Type 1, 12 |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 0.716 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 83024110 |
EAN: | 4028177921788 |
ETIM 7.0: | EC000327 |
ECLASS 8.0: | 27409217 |
Descrição do produto: | Fecho Comfort VX para tambor semicilíndrico, RAL 7035 |
+ Approvals
Approvals: |
---|
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Manual de instruções:
DE, EN, FR
|
---|