Número de packs*
* Pack de venda = 4 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para encaixe na chapa de base e no quadro do armário. |
---|---|
Vantagens: |
Montagem simples Encosto em toda a superfície Elevado nível de vedação da entrada dos cabos no armário |
Aplicações: | Para encaixe na chapa de base e no quadro do armário |
Material: |
PVC duro Dificilmente inflamável e autoextinguível Resistente a temperaturas de até +60 °C Vedação: poliuretano Corte transversal: 30 x 25 mm |
Escopo de fornecimento: | Perfis de encaixe incluindo perfis de aperto elásticos |
Nota: |
São necessárias duas unidades em cada ponto de entrada de cabos Em armários com largura acima de 1000 mm, o conjunto de base é subdividido em duas áreas na largura. É possível utilizar dois pontos de entrada de cabos (à esquerda/à direita) |
Adequado para: |
Tipo de caixa: VX: = 1.200 mm Tipo de caixa: VX SE |
Emb.: | 4 unid. |
Peso/embalagem: | 0.432 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 39269097 |
EAN: | 4028177922822 |
ETIM 7.0: | EC002624 |
ECLASS 8.0: | 27189265 |
Descrição do produto: | Perfil traseiro VX para entrada de cabos, para L: 1200 mm |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|