Quadro com dobradiça grande para armários VX com 600, 800 e 1200 mm de largura
Cód. Ref. 8619.013
Product Lifecycle
Active
Número de packs*
* Pack de venda = 1 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Also required
+ Product description
Modelo: | Sem placa de acabamento |
---|---|
Descrição do produto: | Para a montagem de componentes de 482,6 mm (19"). |
Material: | Chapa de aço |
Superfície: |
Quadro: galvanizado Acabamento: com pintura |
Cor: | Acabamento: RAL 7035 |
Escopo de fornecimento: |
Inclui fecho, dobradiça de 130° Material para fixação no kit de montagem |
Indicação de montagem: | Dependendo da situação de instalação é necessário um sistema de chassi 23 x 64 mm |
Nota: |
Para travar o quadro aberto é necessário utilizar o bloqueio do quadro com dobradiça para outras possibilidades de montagem, consultar "Especificações técnicas" |
Adequado para: |
Largura: = 600 mm Altura: ≥ 2.000 mm |
Unidades de altura: | 40 UA |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 12,9 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 94039910 |
EAN: | 4028177920439 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Descrição do produto: | Quadro com dobradiça grande VX, sem acabamento, para L: 600 mm, para altura mínima do armário: 2000 mm, 40 UA |