Número de packs*
* Pack de venda = 4 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Also required
+ Product description
Descrição do produto: | Para bucha para entrada de cabos e bucha para passagem de conectores no lugar de segmentos de chapas de base bipartidas padrão. |
---|---|
Material: | Chapa de aço |
Superfície: | Galvanizado |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Quantidade de recortes: | 6 |
Adequado para: |
Tipo de caixa: VX: = 1.200 mm Tipo de caixa: VX SE |
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: | IP 55 em combinação com bucha para entrada de cabos ou bucha para passagem de conectores |
Emb.: | 4 unid. |
Peso/embalagem: | 2,18 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177921016 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Descrição do produto: | Chapa VX para entrada de cabos, para L: 1200 mm |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN, FR
|
---|