Mais informação
Para mouse e teclado com uma largura máxima de 500/700 mm. O nível de proteção permanece elevado, mesmo com a tampa aberta.
Número de packs*
* Pack de venda = 1 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para mouse e teclado com uma largura máxima de 500/700 mm. O nível de proteção permanece elevado, mesmo com a tampa aberta. |
---|---|
Material: | Chapa de aço |
Cor: | RAL 7035 |
Escopo de fornecimento: |
Gaveta Tampa Régua de divisão Inclui material de fixação |
Dimensões: |
Largura: 800 mm Altura: 200 mm Profundidade: 340 mm |
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: | IP 54 |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 21,9 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 94039910 |
EAN: | 4028177926882 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Descrição do produto: | VX Drawer, WH: 800x200 mm |